ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)【50個入り】

通常単価(税別)
12,30011,381
税込単価
13,53012,519
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】1/2インチ耐酸性ロックラインホースの3/8"耐酸性NPTコネクターです。耐酸性ホースに含まれ...

詳細を確認

型番:

57864
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

57864の仕様・寸法情報

商品コード
NL57864
ノズルタイプ
コネクタ
セット内容
3/8" 耐酸性NPTコネクター×50ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
57864

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL57864
3/8" 耐酸性NPTコネクター×50ヶ
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,30011,381
( 12,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
1/2インチ耐酸性ロックラインホースの3/8"耐酸性NPTコネクターです。
耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でも腐食することがありません。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
メッキ工場のすすぎ工程での使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)の型番57864のページです。 型番57864に関する仕様情報を記載しております。
3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)
1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)
1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)
1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)
3/8" NPTコネクター
1/8" NPTコネクター (1/4"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格12,3001,493 -1,304 -1,304 -1,301 -1,145 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
ノズルタイプコネクタコネクタコネクタコネクタコネクタコネクタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト