17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング【2~20個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,80212,848特別価格
税込単価
1,98214,133特別価格

【型番:NL45415】・1/4"耐酸性エルボーフィティング×2ヶ【型番:NL...

詳細情報を確認する
  • アダプタ・フィッティング形状
    L型
  • ノズルタイプ
    アダプタ・フィッティング
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    商品コード

    付属品

    最小発注数量
    NL45415
    1/4" 耐酸性エルボーフィティング×2ヶ
    1パック

    2個入り

    NL46435
    1/4" 耐酸性エルボーフィティング×20ヶ
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,802
    ( 1,982 )
    2日目
    12,84811,010
    ( 12,111 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【型番:NL45415】
    ・1/4"耐酸性エルボーフィティング×2ヶ
    【型番:NL46435】
    ・1/4"耐酸性エルボーフィティング×20ヶ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/4" 耐酸性 エルボーフィッティングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング
    1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング
    1/4" エルボーフィッティング
    1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)
    1/4" 耐酸性 T フィティング
    1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)
    メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
    通常価格1,802-1,802 -1,458 -1,920 -2,128 -1,544 -
    通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
    アダプタ・フィッティング形状L型L型L型Y型T型ストレート異型
    ノズルタイプアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト