ツール用品技術窓口

確定しました

  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)【2個入り】

通常単価(税別)
1,920
税込単価
2,112
通常出荷日:2日目

アダプタ・フィッティング形状:Y型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL45408】1/4...

詳細を確認

型番:

45408
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

45408の仕様・寸法情報

アダプタ・フィッティング形状
Y型
商品コード
NL45408
付属品
1/4" 耐酸性Y フィティング×2ヶ
ノズルタイプ
アダプタ・フィッティング

型番リスト

表示件数
型番
45408

商品コード

付属品

最小発注数量
NL45408
1/4" 耐酸性Y フィティング×2ヶ
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
2日目

詳細情報

基本情報

アダプタ・フィッティング形状:Y型
ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング
【型番:NL45408】
1/4"耐酸性 Y フィティング×2ヶ
【型番:NL46428】
1/4"耐酸性 Y フィティング×20ヶ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)の型番45408のページです。 型番45408に関する仕様情報を記載しております。
1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)
1/2" 耐酸性 Y フィティング
1/4" 耐酸性 T フィティング
1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)
1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)
1/2" 耐酸性 T フィティング
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,9202,081 -2,128 -2,060 -1,544 -2,128 -
通常出荷日2日目5日目1日目1日目1日目〜1日目〜
アダプタ・フィッティング形状Y型Y型T型Y型ストレート異型T型
ノズルタイプアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト