17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)【2~20個入り】

通常単価(税別)
1,92012,506特別価格
税込単価
2,11213,757特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

耐酸性が高く酸性の環境下でも腐食しないため、メッキ工場のすすぎ工程に最適です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL45407
1" 耐酸性フレアノズル×2ヶ
1パック

2個入り

NL46427
1" 耐酸性フレアノズル×20ヶ
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
2日目
12,50610,826
( 11,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐酸性が高く酸性の環境下でも腐食しないため、メッキ工場のすすぎ工程に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)
1" フレアノズル (1/4"システム)
1/16" 90°ノズル (1/4"システム)
楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)
帯電防止 楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)
1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,920-1,558 -1,458 -1,044 -1,518 -2,139 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
ノズルタイプノズルノズルノズルノズルノズルノズル
ノズル形式フレアフレア丸L型テーパーノズルテーパーノズル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト