17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

1/4" 耐酸性 ホース【1~55個入り】

通常単価(税別)
1,94072,000特別価格
税込単価
2,13479,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ポリエステル成分による耐腐食性・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロックライン®の耐酸性ホースはメッキ工場のすすぎ工程での使用に優れています。耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でもホースが腐食することがありません。

型番内容
45401146mm(10エレメント)ホース×2本
46420146mm(10エレメント)ホース×55本(バルク:7.62m/25フィート)
464191.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ
4642115.24m(50フィート)コイルホース×1ヶ

注意・禁止事項

ロックライン®耐酸性ホースは特に酸性の溶液の搬送や高圧での使用のために製造されたものではありません。

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL45401
146mm(10エレメント)ホース×2本
1パック

2個入り

NL46419
1.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ
1個
NL46420
146mm(10エレメント)ホース×55本(バルク:7.62m / 25フィート)
1パック

55個入り

NL46421
15.24m(50フィート)コイルホース×1ヶ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,940
( 2,134 )
2日目
8,5077,755
( 8,531 )
2日目
36,00030,783
( 33,861 )
1日目
72,00060,321
( 66,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル成分による耐腐食性
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINE耐酸性ホース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" 耐酸性 ホースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
酸性の液に利用
4
満足度:4.0
使用する液が酸性なので、耐酸性の商品であるこの商品を購入しました。長年使用しており、今回は交換用ということでリピートしま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" 耐酸性 ホース
1/2" 耐酸性ホース
1/4" ホース
1/4" ロングエルボー
1/2" ホース
1/4" ロングエレメント
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,940-2,139 -1,558 -2,244 -1,745 -2,244 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
ノズルタイプホースホースホースホースホースホース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト