17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2-1/2" スライドバルブ【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,89321,106
税込単価
3,18223,217
通常出荷日:1日目

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL81208
2.1/2" スライドバルブ×1ヶ
1個
NL89228
2.1/2" スライドバルブ×10ヶ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,893
( 3,182 )
1日目
21,106
( 23,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2-1/2" スライドバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2-1/2" スライドバルブ
2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ
1/2" インラインバルブ (1/2"システム)
1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)
1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)
1/4" インラインバルブ
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,893-3,292 -2,866 -2,866 -11,1042,350 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ノズルタイプバルブバルブバルブバルブバルブバルブ
ノズル形式スライド式スライド式----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト