17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

交換用シールド

通常単価(税別)
2,0132,919
税込単価
2,2143,211
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃ポリカーボネートのシールド・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

付属品

最小発注数量
NL60528
152×203mmシールド×1ヶ
1個
NL60529
190×254mmシールド×1ヶ
1個
NL60530
216×305mmシールド×1ヶ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,013
( 2,214 )
1日目
2,385
( 2,624 )
1日目
2,919
( 3,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃ポリカーボネートのシールド
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用シールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用シールド
シールド取付用エルボー
クイックセット シールドキット
ロックライン マニフォルド用マグネット
CT, XR ノズル角度調整レバー
1/4" エレメントクランプ
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,013-1,978 -6,788 -6,9101,470 -1,733 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目〜
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品クランプ
材質耐衝撃ポリカーボネート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト