17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シールド取付用エルボー【2~20個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,97813,500特別価格
税込単価
2,17614,850特別価格

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する
  • ノズルタイプ
    関連部品・用品
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    商品コード

    付属品

    最小発注数量
    NL60531
    3/4" シールド取付用エルボー×2ヶ
    1パック

    2個入り

    NL69561
    3/4" シールド取付用エルボー×20ヶ
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,978
    ( 2,176 )
    1日目
    13,50012,492
    ( 13,741 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シールド取付用エルボーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シールド取付用エルボー
    交換用シールド
    クイックセット シールドキット
    ロックライン マニフォルド用マグネット
    CT, XR ノズル角度調整レバー
    3/4" マグネットベース
    メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
    通常価格1,978-2,013 -6,788 -6,9101,470 -3,133
    通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目2日目
    ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト