17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クイックセット シールドキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,7887,835
税込単価
7,4678,619

【特長】すべてのシールドキットセットには、ロックラインの3/4システムのアーム...

詳細情報を確認する
  • ノズルタイプ
    関連部品・用品
  • 仕様
    すべてのシールドキットセットには、ロックライン®の3/4" システムのアーム(355mm)とマグネットベースが付いています。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    商品コード

    付属品

    最小発注数量
    NL60525
    152×203mm(6"×8" )シールドキット×1ヶ
    1個
    NL60526
    190×254mm(7.1/2"×10" )シールドキット×1ヶ
    1個
    NL60527
    216×305mm(8.1/2"×12" )シールドキット×1ヶ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,788
    ( 7,467 )
    5日目
    7,323
    ( 8,055 )
    1日目
    7,835
    ( 8,619 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    すべてのシールドキットセットには、ロックラインの3/4システムのアームとマグネットシートが付いています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クイックセット シールドキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クイックセット シールドキット
    3/4" 固定台
    交換用シールド
    シールド取付用エルボー
    3/4" マグネットベース
    CT, XR ノズル角度調整レバー
    メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
    通常価格6,788-1,558 -2,013 -1,978 -3,1331,470 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
    ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品関連部品・用品
    仕様すべてのシールドキットセットには、ロックライン®の3/4" システムのアーム(355mm)とマグネットベースが付いています。1/4"のボルトねじで取付けます。ボルトねじは付属していません。----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト