17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

3/4" BSPTコネクター【4~50個入り】

通常単価(税別)
1,45812,847特別価格
税込単価
1,60414,132特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】3/4インチロックラインホースの3/4"BSPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせて...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL61509
3/4" BSPT コネクター× 4ヶ
1パック

4個入り

NL69549
3/4" BSPT コネクター× 50ヶ
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,458
( 1,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,84711,011
( 12,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
3/4インチロックラインホースの3/4"BSPTコネクターです。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4" BSPTコネクターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管
4
満足度:4.0
今まで特定の商社から購入にしていました、一度類似品を購入して合わず困った事が有りましたが、ミスミのこの製品は欲しい物でし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4" BSPTコネクター
3/8" BSPTコネクター
3/4" NPTコネクター
1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)
1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)
1/2" BSPTコネクター
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,458-1,301 -1,458 -1,145 -1,145 -1,319 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
ノズルタイプコネクタコネクタコネクタコネクタコネクタコネクタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト