17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

1/2" エンドキャップ【4~20個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,3014,202特別価格
税込単価
1,4314,622特別価格

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する
  • ノズルタイプ
    エンドキャップ
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    商品コード

    セット内容

    最小発注数量
    NL51838
    1/2" エンドキャップ×4ヶ
    1パック

    4個入り

    NL59885
    1/2" エンドキャップ×20ヶ
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,301
    ( 1,431 )
    2日目
    4,2023,867
    ( 4,254 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/2" エンドキャップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/2" エンドキャップ
    1/4" エンドキャップ
    クーラントライナー エンドキャップ
    ロックライン エンドキャップ
    メーカーロックラインロックライントラスコ中山MSTコーポレーション
    通常価格1,301-1,145 -1,059 -727 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    ノズルタイプエンドキャップエンドキャップ--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントエンドキャップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト