ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

通常単価(税別)
3,314
税込単価
3,645
通常出荷日:2日目

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

詳細を確認

型番:

78004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78004の仕様・寸法情報

種類
プライヤー・レンチ
商品コード
NL78004
付属品
3/4" アセンブリープライヤー× 1ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
78004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,314
( 3,645 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズルの型番78004のページです。 型番78004に関する仕様情報を記載しております。
1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
1/4" モジュラーマニフォルド
1/4" モジュラーマニフォルドブラケット
1/4" フローコントロール マニフォルド
1/4”アセンブリプライヤー 78001
1/4”アセンブリプライヤー 78003
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格3,3143,1331,2756,9872,6184,458
通常出荷日2日目2日目5日目2日目1日目2日目
種類プライヤー・レンチマニホールドマニホールドマニホールドプライヤー・レンチプライヤー・レンチ
商品コードNL78004NL21199NL21195NL21198NL78001NL78003
付属品3/4" アセンブリープライヤー× 1ヶ1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/4" ブラケット×2ヶ1/4" モジュラーマニフォルド(NL21199)×1ヶ、1/4" インラインバルブ×5ヶ1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ1/4"、1/2" アセンブリープライヤー×各1ヶ

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト