ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/2" アセンブリープライヤー

通常単価(税別)
2,617
税込単価
2,879
通常出荷日:2日目

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

詳細を確認

型番:

78002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78002の仕様・寸法情報

種類
プライヤー・レンチ
商品コード
NL78002
付属品
1/2" アセンブリープライヤー×1ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
78002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,617
( 2,879 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" アセンブリープライヤーの型番78002のページです。 型番78002に関する仕様情報を記載しております。
1/2" アセンブリープライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" アセンブリープライヤー
1/2" モジュラーマニフォルド
1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット
1/2" フローコントロール マニフォルド
1/4" モジュラーマニフォルド
1/4" モジュラーマニフォルドブラケット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,6173,3991,4588,9583,1331,275
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目5日目
種類プライヤー・レンチマニホールドマニホールドマニホールドマニホールドマニホールド
商品コードNL78002NL32099NL32095NL32098NL21199NL21195
付属品1/2" アセンブリープライヤー×1ヶ1/2" T フィティング×3ヶ、1/2" エルボーフィティング×1ヶ、1/2" モジュラーマニフォルド用ブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/2" モジュラー マニフォルド用ブラケット×2ヶ1/2" モジュラー マニフォルド(NL32099)×1ヶ、1/2" インラインバルブ×5ヶ1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/4" ブラケット×2ヶ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト