ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4”アセンブリプライヤー 78001

通常単価(税別)
2,618
税込単価
2,880
通常出荷日:1日目

ロックライン クーラント噴射装置 1/4" アセンブリープライヤー。

型番:

78001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78001の仕様・寸法情報

種類
プライヤー・レンチ
商品コード
NL78001
付属品
1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ
仕様
NL41411及びNL49431を組み立てできません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容:1/4" アセンブリー プライヤー×1ヶ

注意・禁止事項

1/4" アセンブリープライヤーではNL41411 及び NL49431を組み立てできません。 

型番リスト

表示件数
型番
78001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,618
( 2,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロックライン クーラント噴射装置 1/4" アセンブリープライヤー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4”アセンブリプライヤー 78001の型番78001のページです。 型番78001に関する仕様情報を記載しております。
1/4”アセンブリプライヤー 78001のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
クーラントライナーの取り付けに
5
満足度:5.0
トラスコ中山のクーラントライナー同士の取り付けに使用しました。 他メーカーは、少し柔らかく感じましたが、こちらはカチッと...もっと読む
1人が参考にしています。
ホースや先端ノズルの交換作業に
5
満足度:5.0
劣化したホースの交換や延長、ノズルの交換で使用しました。一つあれば誰でも簡単に作業できます。買ってから年数経っていますが...もっと読む
0人が参考にしています。
クーラントの接続
2
満足度:2.0
プラだからでしょうか?力がうまく伝わっていないような気がします。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4”アセンブリプライヤー 78001
1/4”アセンブリプライヤー 78003
1/4" モジュラーマニフォルド
1/4" モジュラーマニフォルドブラケット
1/4" フローコントロール マニフォルド
1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,6184,8423,1331,2757,6653,314
通常出荷日1日目2日目2日目5日目2日目2日目
種類プライヤー・レンチプライヤー・レンチマニホールドマニホールドマニホールドプライヤー・レンチ
商品コードNL78001NL78003NL21199NL21195NL21198NL78004
付属品1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ1/4"、1/2" アセンブリープライヤー×各1ヶ1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/4" ブラケット×2ヶ1/4" モジュラーマニフォルド(NL21199)×1ヶ、1/4" インラインバルブ×5ヶ3/4" アセンブリープライヤー× 1ヶ
仕様NL41411及びNL49431を組み立てできません。1/4" アセンブリープライヤーではNL41411及びNL49431を組み立てできません。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト