ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2" 耐酸性ホースキット

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:1日目

【特長】1/2インチ耐酸性ロックラインホースの1/2"耐酸性ホースキットです。セットになっているので便...

詳細を確認

型番:

56863
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56863の仕様・寸法情報

商品コード
NL56863
セット内容
140mm(6エレメント)ホース×2、丸ノズル(1/4"、3/8"、1/2"×各1)、NPTコネクター(3/8"、1/2"×各1)
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
56863
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
1/2インチ耐酸性ロックラインホースの1/2"耐酸性ホースキットです。
セットになっているので便利です。
耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でも腐食することがありません。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
メッキ工場のすすぎ工程での使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" 耐酸性ホースキットの型番56863のページです。 型番56863に関する仕様情報を記載しております。
1/2" 耐酸性ホースキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" 耐酸性ホースキット
1/4" 耐酸性 ホースキット
1/2" ホースキット
2-1/2" ホースキット
1/4" ホースキット
3/4" ホースキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,6502,3642,2799,6442,0132,618
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品コードNL56863NL45463NL50813JNL80813NL40413JNL60513J
セット内容140mm(6エレメント)ホース×2、丸ノズル(1/4"、3/8"、1/2"×各1)、NPTコネクター(3/8"、1/2"×各1)146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2本、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、3/8"、1/2" BSPT コネクター×各1ヶ305m(12")バキュームホース×2ヶ、長方形ノズル×1ヶ、テーパーノズル×1ヶ、取付タブ付バキュームホースアダプター×1ヶ、バキュームホース缶アダプター×1ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶ153mm(6エレメント)ホース×2本、5/8"、3/4" 丸ノズル×各1ヶ、3/4" BSPT コネクター×1ヶ
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト