ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/2"ノズル ラマパック

通常単価(税別)
5,895
税込単価
6,485
通常出荷日:2日目

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

型番:

51849
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51849の仕様・寸法情報

商品コード
NL51849
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
セット内容
NL51802、NL51803、NL51806、NL51807、NL51809、NL51828、NL51829、NL51830、NL51831、NL51840、NL51841、NL51842、NL51843、NL51845、NL51847、NL51848×各1ヶ(合計16ヶ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
51849
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,895
( 6,485 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"ノズル ラマパックの型番51849のページです。 型番51849に関する仕様情報を記載しております。
1/2"ノズル ラマパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"ノズル ラマパック
1/4" ノズル ラマパック
1/2" 90°ノズルキット
1/2" サークルフローノズルキット
1/4" 90 ノズルキット
1/4" サークルフローノズルキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格5,8955,4921,9714,3301,7333,838
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品コードNL51849NL41490NL51832NL51837NL41474NL41479
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットノズルノズルジョイントキット・ホースキットノズル
セット内容NL51802、NL51803、NL51806、NL51807、NL51809、NL51828、NL51829、NL51830、NL51831、NL51840、NL51841、NL51842、NL51843、NL51845、NL51847、NL51848×各1ヶ(合計16ヶ)NL41402、NL41403、NL41404、NL41407、NL41470、NL41471、NL41472、NL41473、NL41481、NL41482、NL41483、NL41484、NL41485、NL41486、NL41488、NL41489×各1ヶ1/4"、3/8"、1/2" 90°ノズル×各1ヶ、1/2" 90°スプレーバーノズル×1ヶ1/2" サイドフローノズル×15ヶ、1/2" エンドキャップ×1ヶ1/16" 90°ノズル、1/8" 90°ノズル、1/4" 90°ノズル、1/4" 90°スプレーバーノズル×各1ヶ1/4" サイドフローノズル×15ヶ、1/4" エンドキャップ×1ヶ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト