ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

1/2" フラットノズルパック

通常単価(税別)
1,888
税込単価
2,077
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

詳細を確認

型番:

51844
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51844の仕様・寸法情報

商品コード
NL51844
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
セット内容
フラットスロット80ノズル、フラットスロット125ノズル、フラット5穴ノズル、フラット7穴ノズル×各1ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
51844
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,888
( 2,077 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" フラットノズルパックの型番51844のページです。 型番51844に関する仕様情報を記載しております。
1/2" フラットノズルパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" フラットノズルパック
1/2" サークルフローノズルキット
1/2" 90°ノズルキット
1/2"ノズル ラマパック
1/4" サークルフローノズルキット
1/4" 90 ノズルキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,8884,7021,9716,4044,1671,733
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品コードNL51844NL51837NL51832NL51849NL41479NL41474
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットノズルノズルジョイントキット・ホースキットノズルジョイントキット・ホースキット
セット内容フラットスロット80ノズル、フラットスロット125ノズル、フラット5穴ノズル、フラット7穴ノズル×各1ヶ1/2" サイドフローノズル×15ヶ、1/2" エンドキャップ×1ヶ1/4"、3/8"、1/2" 90°ノズル×各1ヶ、1/2" 90°スプレーバーノズル×1ヶNL51802、NL51803、NL51806、NL51807、NL51809、NL51828、NL51829、NL51830、NL51831、NL51840、NL51841、NL51842、NL51843、NL51845、NL51847、NL51848×各1ヶ(合計16ヶ)1/4" サイドフローノズル×15ヶ、1/4" エンドキャップ×1ヶ1/16" 90°ノズル、1/8" 90°ノズル、1/4" 90°ノズル、1/4" 90°スプレーバーノズル×各1ヶ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト