ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2" ノズル付 ロングエルボーキット

通常単価(税別)
4,8634,477
税込単価
5,3494,925
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】1/2インチロックラインシステムの1/2"ノズル付ロングエルボーキットです。セットになっている...

詳細を確認

型番:

50872
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50872の仕様・寸法情報

商品コード
NL50872
セット内容
3/8、1/2" NPT コネクター×各1ヶ、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50872
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8634,477
( 4,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
1/2インチロックラインシステムの1/2"ノズル付ロングエルボーキットです。
セットになっているので便利です。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" ノズル付 ロングエルボーキットの型番50872のページです。 型番50872に関する仕様情報を記載しております。
1/2" ノズル付 ロングエルボーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" ノズル付 ロングエルボーキット
1/2" クランプ付 ロングエルボーキット
1/4" クランプ付ロングエルボーキット
1/2" クランプ付 ロングエレメントキット
2-1/2" ホースキット
1/2" ホースキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格4,8633,6673,1213,6679,6442,279
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品コードNL50872NL50874NL40474NL51835NL80813NL50813J
セット内容3/8、1/2" NPT コネクター×各1ヶ、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ1/2" ロングエレメント×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ305m(12")バキュームホース×2ヶ、長方形ノズル×1ヶ、テーパーノズル×1ヶ、取付タブ付バキュームホースアダプター×1ヶ、バキュームホース缶アダプター×1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2本、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、3/8"、1/2" BSPT コネクター×各1ヶ
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト