ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4" 耐酸性 ホースキット

通常単価(税別)
2,364
税込単価
2,600
通常出荷日:2日目

【特長】・ポリエステル成分による耐腐食性・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだ...

詳細を確認

型番:

45463
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45463の仕様・寸法情報

商品コード
NL45463
セット内容
146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
45463
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,364
( 2,600 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル成分による耐腐食性
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINE耐酸性ホースキット
【用途】
・メッキ工場のすすぎ工程

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" 耐酸性 ホースキットの型番45463のページです。 型番45463に関する仕様情報を記載しております。
1/4" 耐酸性 ホースキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" 耐酸性 ホースキット
1/2" 耐酸性ホースキット
1/4" ホースキット
1/2" ホースキット
3/4" ホースキット
2-1/2" ホースキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,3642,6502,0132,2792,6189,644
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品コードNL45463NL56863NL40413JNL50813JNL60513JNL80813
セット内容146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2、丸ノズル(1/4"、3/8"、1/2"×各1)、NPTコネクター(3/8"、1/2"×各1)146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2本、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、3/8"、1/2" BSPT コネクター×各1ヶ153mm(6エレメント)ホース×2本、5/8"、3/4" 丸ノズル×各1ヶ、3/4" BSPT コネクター×1ヶ305m(12")バキュームホース×2ヶ、長方形ノズル×1ヶ、テーパーノズル×1ヶ、取付タブ付バキュームホースアダプター×1ヶ、バキュームホース缶アダプター×1ヶ
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト