ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4" クランプ付ロングエレメントキット

通常単価(税別)
3,121
税込単価
3,433
通常出荷日:2日目

【特長】・ロングエレメントとねじ付きエレメントクランプがセットになったエレメントキット・冷却液を切削工...

詳細を確認

型番:

41475
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41475の仕様・寸法情報

商品コード
NL41475
セット内容
1/4" ロングエレメント×4ヶ、1/4" ねじ付エレメントクランプ×4ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
41475
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,121
( 3,433 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングエレメントとねじ付きエレメントクランプがセットになったエレメントキット
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" クランプ付ロングエレメントキットの型番41475のページです。 型番41475に関する仕様情報を記載しております。
1/4" クランプ付ロングエレメントキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" クランプ付ロングエレメントキット
1/2" クランプ付 ロングエレメントキット
1/4" クランプ付ロングエルボーキット
1/2" クランプ付 ロングエルボーキット
1/2" ノズル付 ロングエルボーキット
1/4" ホースキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格3,1213,6673,1213,6674,8632,013
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品コードNL41475NL51835NL40474NL50874NL50872NL40413J
セット内容1/4" ロングエレメント×4ヶ、1/4" ねじ付エレメントクランプ×4ヶ1/2" ロングエレメント×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ3/8、1/2" NPT コネクター×各1ヶ、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶ
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト