ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4" ロング エルボーキット

通常単価(税別)
3,838
税込単価
4,222
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングエルボーとねじ付きエレメントクランプ、コネクター、丸ノズルがセットになったエルボーキッ...

詳細を確認

型番:

40472
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40472の仕様・寸法情報

商品コード
NL40472
セット内容
ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ、1/8"、1/4" NPT コネクター×各1ヶ、1/16"、1/8"、1/4" 丸ノズル×各1ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
40472
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,838
( 4,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングエルボーとねじ付きエレメントクランプ、コネクター、丸ノズルがセットになったエルボーキット
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" ロング エルボーキットの型番40472のページです。 型番40472に関する仕様情報を記載しております。
1/4" ロング エルボーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" ロング エルボーキット
1/4" ホースキット
1/4" ミックスエレメントキット
1/4" フレアチューブキット
1/4" フラットノズルパック
1/4" プロストリームノズルキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格3,8382,0133,8386,2491,6405,492
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品コードNL40472NL40413JNL40473NL40452NL41487NL42400
セット内容ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ、1/8"、1/4" NPT コネクター×各1ヶ、1/16"、1/8"、1/4" 丸ノズル×各1ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶロングエルボー×2ヶ、ロングエレメント×2ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ、1/8"、1/4" NPT コネクター×各1ヶ、1/16"、1/8"、1/4" 丸ノズル×各1ヶ146mm(10エレメント)ホース×8本、1" フレアノズル×1ヶ、3/8" フレアナットアダプター×4ヶ、1/8"、1/4" 丸ノズル×各4ヶフラットスロット40ノズル、フラットスロット60ノズル、フラット5穴ノズル、フラット7穴ノズル×各1ヶ146mm(10エレメント)ホース×1本、プロストリーム®ノズル×1ヶ、φ4mm×31.75mmL(0.160"φ×1.25"L)、1/4" ねじ付エレメントクランプ×8ヶ、1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト