17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィンガーサンダーエアー

通常単価(税別)
47,14445,069
税込単価
51,85849,576
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。・回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作...

詳細を確認
  • 無負荷時最高回転数 (rpm)
    13000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • ストローク (mm)
    3
  • 重量 (g)
    830
  • 使用圧力 (MPa)
    0.58
  • 排気方向
    後方
  • セット内容
    パット 3種 各1個 ※レギュレーター+カプラは本体に付いています

型番:

ASH-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASH-02の仕様・寸法情報

無負荷時最高回転数(rpm)
13000
空気消費量(m³/min)
0.4
ストローク(mm)
3
重量(g)
830
使用圧力(MPa)
0.58
排気方向
後方
セット内容
パット 3種 各1個 ※レギュレーター+カプラは本体に付いています
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASH-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,14445,069
( 49,576 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。
・回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。
・付属の3種類のパットを取り替えれば各種の研磨シートが使用可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンガーサンダーエアーの型番ASH-02のページです。 型番ASH-02に関する仕様情報を記載しております。
フィンガーサンダーエアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィンガーサンダーエアー
オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式
オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式
SI エアーヤスリ
日東 マイクロエアーハンド
エアーフレックス(往復運動)
メーカー柳瀬空研空研信濃機販日東工器アクセル
通常価格47,14425,23527,76637,47649,548 -31,642
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
無負荷時最高回転数(rpm)130001000010000---
空気消費量(m³/min)0.40.350.350.280.070.4~0.6
ストローク(mm)3-----
重量(g)830-----
使用圧力(MPa)0.58-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング