ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フェルトディスク

フェルトディスク FD100S
通常単価(税別)
1,048
税込単価
1,153
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。・ソフトタイプで柔らかく、使いやす...

詳細を確認

型番:

FD100S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD100Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
被削材
ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミニウム[◎]
粒度(#)
800
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
最高使用回転数
8000min-1

型番リスト

表示件数
型番
FD100S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
・ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。
・研磨剤を付けてご使用ください。
・パフ研磨の#800仕上げ程度。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトディスクの型番FD100Sのページです。 型番FD100Sに関する仕様情報を記載しております。
フェルトディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトディスク
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)
ノートン ベアテックスディスクブラシ
ノートン ヴォルテックスブルーディスク
まとめ買い トクマルJ アランダム
メーカー柳瀬ニューレジストントラスコ中山サンゴバンサンゴバントラスコ中山
通常価格1,0487437,8751,2401,76316,977
通常出荷日在庫品1日目4日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼
粒度(#)8006024P120相当P120~320相当80
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)15151615/1615/1615
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング