ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンクリートTOP

コンクリートTOP CTOP1001
通常単価(税別)
1,009
税込単価
1,110
通常出荷日:1日目

【特長】・荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。・コンクリート・石材のハツリ作業に最適...

詳細を確認

型番:

CTOP1001
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTOP1001の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
石材[○] / ガラス[○]
粒度(#)
24
外径(mm)
100
砥粒
C
最高使用回転数
12000min-1
砥粒詳細
C砥粒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CTOP1001
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。
・コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
・瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。

商品情報

加工動画

製品仕様動画







 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートTOPの型番CTOP1001のページです。 型番CTOP1001に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートTOPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートTOP
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ノートン SGブレイズディスクブラシ
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
ノートン ベアテックスディスクブラシ
メーカー柳瀬スリーエムジャパンニューレジストンサンゴバンスリーエムジャパンサンゴバン
通常価格1,0092,9157431,6992,225 -1,294
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目1日目1日目1日目
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 樹脂
粒度(#)2412060P100~150相当120P120相当
外径(mm)10010010010090100
砥粒CCGZセラミックCC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング