17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDb(mm)

    ~mm
  • 寸法l(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高精度壁面加工用カッタ TPO11

通常単価(税別)
41,76061,680
税込単価
45,93667,848
通常出荷日:1日目

ねじ止め式高精度壁面加工用正面フライスカッタ、ASMT/ASGT11形インサート使用。【特長】・高品位...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

高品位の仕上げ面と高い壁面精度を実現。

ヘリカル切れ刃と大きなアキシャルレーキによりスムーズな加工が可能 !!

エアホール付き、切りくず排出性良好!

外形図

高精度壁面加工用カッタ TPO11 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

加工形態

高精度壁面加工用カッタ TPO11 加工形態
形番工具径
φDc (mm)
チップ
ブレーカ
有効刃長
ap (mm)
最大
傾斜角
θ
最大
突込み深さ
A (mm)
最小
加工穴径
φD1 (mm)
最大
加工穴径
φD2 (mm)
* 最大
加工穴径
φD3 (mm)
繰り広げ時
最大
切削幅
ae (mm)
E/HPO07R012...φ12MJ780.5162320.511.5
E/HPO07R016...φ16MJ750.524328.515.5
EPO07R018...φ18MJ740.5283532.517.5
E/HPO07R020...φ20MJ73.50.5323936.519.5
EPO07R022...φ22MJ730.5364340.521.5
E/HPO07R025...φ25MJ72.50.5424946..524.5
EPO07R028...φ28MJ720.5485552.527.5
TPO07R032...φ32MJ71.80.5566360.531.5
TPO07R040φ40MJ71.20.5727976.539.5
TPO07R050...φ50MJ70.90.5929996.549.5
E/HPO07R012...φ12AJ6.480.5162320.511.5
E/HPO07R016...φ16AJ6.450.524328.515.5
EPO07R018...φ18AJ6.440.5283532.517.5
E/HPO07R020...φ20AJ6.43.50.5323936.519.5
EPO07R022...φ22AJ6.430.5364340.521.5
E/HPO07R025...φ25AJ6.42.50.5424946..524.5
EPO07R028...φ28AJ6.420.5485552.527.5
TPO07R032...φ32AJ6.41.80.5566360.531.5
TPO07R040φ40AJ6.41.20.5727976.539.5
TPO07R050...φ50AJ6.40.90.5929996.549.5
E/HPO07R012...φ12.6HJ0.850.51724-9.6
E/HPO07R016...φ16.6HJ0.830.52532-13.6
EPO07R018...φ18.6HJ0.82.50.52936-15.6
E/HPO07R020...φ20.6HJ0.82.10.53340-17.6
EPO07R022...φ22.6HJ0.81.90.53744-19.6
E/HPO07R025...φ25.6HJ0.81.60.54350-22.6
EPO07R028...φ28.6HJ0.81.30.54956-25.6
TPO07R032...φ32.6HJ0.81.10.55764-29.6
TPO07R040φ40.6HJ0.80.80.57380-37.6
TPO07R050...φ50.6HJ0.80.60.593100-47.6
EPO11R012...,
EPS11012R...
φ12MJ, AJ10.660.515232111.5
EPO11R016...,
EPS11016R...
φ16MJ, AJ10.650.520312915.5
EPO11R018...,
EPS11018R...
φ18MJ, AJ10.640.526353317.5
E/HPO11R020...,
EPS11020R...
φ20MJ, AJ10.630.528393719.5
EPS11021R...φ21MJ, AJ10.630.530413920.5
EPO11R022...φ22MJ, AJ10.62.50.531434121.5
E/PO11R025...,
EPS11025R...
φ25MJ, AJ10.620.538494724.5
EPS11026R...φ26MJ, AJ10.620.540514925.5
EPO11R028...φ28MJ, AJ10.61.50.542535127.5
EPO11R030...,
EPS11030R...
φ30MJ, AJ10.61.50.548555329.5
E/PO11R032...,
EPS11032R...
φ32MJ, AJ10.61.50.552595731.5
EPS11033R...φ33MJ, AJ10.61.50.554656332.5
EPO11R035...φ35MJ, AJ10.610.556676534.5
E/TPO11R040...,
E/TPS11040R...
φ40MJ, AJ10.610.568797739.5
TPO11R050...,
E/TPS11050R...
φ50MJ, AJ10.60.70.568999749.5
TPO11R063...,
TPS11063RB
φ63MJ, AJ10.60.50.511412512362.5
TPO11R080...,
TPS11080RB
φ80MJ, AJ10.60.40.514815915779.5
TPO11R100...,
TPS11100RB
φ100MJ, AJ10.60.30.518819919799.5
EPO18R025...φ25MJ, AJ16.76132484424
EPO18R028...φ28MJ, AJ16.74.5138545027
EPO18R030...φ30MJ, AJ16.74142585429
EPO18R032...φ32MJ, AJ16.73.5146625831
EPO18R035...φ35MJ, AJ16.73152686434
E/TPO18R040...φ40MJ, AJ16.72.5162787439
E/TPO18R050...φ50MJ, AJ16.71.9182989449
E/TPO18R063φ63MJ, AJ16.71.4110812412062
TPO18R080...φ80MJ, AJ16.71114215815479
TPO18R100...φ100MJ, AJ16.70.8118219819499
TPO18R125...φ125MJ, AJ16.70.61232248244124
TPO18R160...φ160MJ, AJ16.70.41302318314159

*平底の止まり穴
(注)φD1、 φD2、φD3の寸法: EPO07形、EPS11形はコーナ rεが0.4、EPO18形はコーナ rεが0.8のMJチップブレーカインサートを使用した場合の寸法です。

推奨切削条件

推奨切削条件表

高精度壁面加工用カッタ TPO11 推奨切削条件1

適用被削材

高精度壁面加工用カッタ TPO11 推奨切削条件2

★:第一選択/☆:第二選択/●:設定アイテム

選定サポート情報

肩削り加工

高精度壁面加工用カッタ TPO11 選定サポート情報1

アイコン一覧

高精度壁面加工用カッタ TPO11 選定サポート情報2

部品

高精度壁面加工用カッタ TPO11 選定サポート情報3

※推奨締付けトルク(N・m):CSPB-2.5=1.3

部品名部品形番
スパナIP-8D

注意・禁止事項

大きいコーナ rεのインサート使用時の注意

コーナ半径 rεが2.0以上のインサートを使用する場合は本体R部の修正が必要です (TPS11, EPS11, TLS11, ELS11, HPO11, EPO11のみ)。

  • 2段目以降には、コーナ半径 rεが0.8以下のインサートを使用してください。
高精度壁面加工用カッタ TPO11 大きいコーナ rεのインサート使用時の注意
コーナ半径 rε(mm)本体Rの追加工寸法(mm)
0.4 ~ 1.6追加工不要
2.0 ~ 3.22

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 Φd

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 ΦDb

(mm)

寸法l

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
40
40
6
16
5.6
8.4
35
18
2D/3D
210
10
1個
50
40
7
22
6.3
10.4
45
20
2D/3D
350
10
1個
63
45
8
22
6.3
10.4
47
20
2D/3D
590
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,760
( 45,936 )
1日目
51,780
( 56,958 )
1日目
61,680
( 67,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式高精度壁面加工用正面フライスカッタ、ASMT/ASGT11形インサート使用。
【特長】
・高品位の仕上げ面と高い壁面精度を実現
・ヘリカル切れ刃と大きなアキシャルレーキによりスムーズな加工が可能

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度壁面加工用カッタ TPO11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度壁面加工用カッタ TPO11
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)
メーカータンガロイ京セラ三菱マテリアルタンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイ
通常価格41,760-52,44063,271112,50076,50169,790
通常出荷日1日目4日目3日目〜1日目3日目1日目
加工用途側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーねじ込み式
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし-超硬コート超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)10.612-1111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング