17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦引き型自動還流器(冷却器二重管タイプ) ガラスコック 3554-KE 62-2109-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

縦引き型自動還流器(冷却器二重管タイプ) ガラスコック 3554-KE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62-2109-30

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・付属品:還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
・マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
・L寸法は目安寸法です。
【商品仕様】
・J1:70/50
・J2:28/12
・J3:70/50
・J4:29/42
・L1:850
・L2:320
・d1(φ):10
・d2(φ):12
・d3(φ):12
・C:19/38
・内容量:1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト