17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸光度計RGB(アズワン)

通常単価(税別)
68,977
税込単価
75,875
通常出荷日:1日目

【特長】・前処理液と試薬を混ぜるだけで測定できます。【商品仕様】・DPM2-ABS(吸光度計RGB)・...

詳細を確認

    ご注意

    • 本品は日本国内向けの販売とさせて頂きます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    2-3137-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-3137-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-3137-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,977
    ( 75,875 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前処理液と試薬を混ぜるだけで測定できます。
    【商品仕様】
    ・DPM2-ABS(吸光度計RGB)
    ・測定方式:吸光光度法
    ・測定波長:470・525・615nm
    ・測定範囲:-1.500~+1.500Abs
    ・分解能:0.01~1.00/0.01、1.00~1.56/0.02
    ・精度:機器の繰り返し性としてAbs0.05
    ・光路長:20mm
    ・光源:単色LED(470nm)
    ・検水量:1.5mL
    ・測定水温条件:20~25℃(結露なきこと)
    ・電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
    ・サイズ:本体/68×48×145mm、専用カップ/23×13×25mm
    ・重量:200g(電池含む)
    ・防塵・防水:IP65
    ・付属品:専用カップ×5個
    ・JANコード:4589582933549
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 本品は日本国内向けの販売とさせて頂きます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸光度計RGB(アズワン)の型番2-3137-12のページです。 型番2-3137-12に関する仕様情報を記載しております。
    吸光度計RGB(アズワン)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸光度計RGB(アズワン)
    高精度電子比重計(アズワン)
    標準比重計
    分光光度計
    分光光度計 SP-300
    デジタル振動計 VBシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格68,977118,9866,290 -312,000196,58655,944
    通常出荷日1日目1日目1日目12日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト