ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポータブルpHメーター Checker Plus

ポータブルpHメーター Checker Plus 1-5329-21
通常単価(税別)
11,400
税込単価
12,540
通常出荷日:1日目

【特長】・細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。【商品仕様】・型番:Ch...

詳細を確認

型番:

1-5329-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5329-21の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

  • メーカー型番:Checker Plus
  • 測定範囲(pH):0.00~14.00
  • 分解能(pH):0.01
  • 精度:±0.2pH
  • 使用温度範囲:0~50℃
  • 校正:自動2点校正
  • 電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
  • サイズ:本体:50×174×21mm、電極:Φ8×104mm
  • 本体重量:50g
  • 付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース

型番リスト

表示件数
型番
1-5329-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
【商品仕様】
・型番:Checker Plus
・測定範囲(pH):0.00~14.00
・分解能(pH):0.01
・精度:±0.2pH
・使用温度範囲:0~50℃
・校正:自動2点校正
・電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:本体/50×174×21mm、電極/φ8×104mm
・本体重量:50g
・付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース
・JANコード:4582486111525
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブルpHメーター Checker Plusの型番1-5329-21のページです。 型番1-5329-21に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルpHメーター Checker Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルpHメーター Checker Plus
ポータブルpHメーター PH-208
防水ポータブルpHメーター用 交換用電極
ポータブルpH計セブンゴーpH
コンパクトpHメーター
HORIBA pHメーター用 pH電極
メーカーアズワン東京硝子器械アズワンメトラー・トレド東京硝子器械アズワン
通常価格11,40037,15313,76556,569 -24,473 -36,300 -
通常出荷日1日目6日目1日目1日目6日目1日目〜

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました