17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電子天びん RJ-3200S(風防付)

通常単価(税別)
67,128
税込単価
73,841
通常出荷日:1日目

【特長】・音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    62-3788-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3788-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3788-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,128
    ( 73,841 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)
    ・ガラス風防標準装備
    ・多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)
    ・液晶バックライト付大型液晶表示
    ・バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)
    ・RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
    【商品仕様】
    ・ひょう量:3200g
    ・最小表示:0.01g
    ・皿サイズ:φ140mm
    ・直線性(代表値):±0.03g
    ・再現性(σ):0.01g
    ・サイズ:196×293×266mm(風防を含む)
    ・機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備
    ・電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
    ・型番:RJ-3200S
    ・JANコード:4589506237166
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高精度電子天びん RJ-3200S(風防付)の型番62-3788-41のページです。 型番62-3788-41に関する仕様情報を記載しております。
    高精度電子天びん RJ-3200S(風防付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高精度電子天びん RJ-3200S(風防付)
    高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
    高精度電子天びん ALEシリーズ
    電子天びん 校正証明書付 BL-320S・BL-3200S
    高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)
    高精度電子天びん AJシリーズ
    メーカーアズワンアズワン新光電子アズワン新光電子コクゴ
    通常価格67,12874,607 -60,810 -89,26754,624 -75,764 -
    通常出荷日1日目19日目5日目19日目3日目〜15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト