17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコードラベル・プリンター 62-3789-63

バーコードラベル・プリンター

通常単価(税別)
147,000
税込単価
161,700
通常出荷日:8日目

【特長】・電子天びん、台はかり、個数計、インジケータなどに接続可能なラベルプリンタ。・UFC機能をもっ...

詳細を確認

    型番:

    62-3789-63
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3789-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3789-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    147,000
    ( 161,700 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電子天びん、台はかり、個数計、インジケータなどに接続可能なラベルプリンタ。
    ・UFC機能をもったはかりとの接続により、機能拡張が可能。
    【商品仕様】
    ・ラベル幅58mm、長さは28~62mmで設定可能(標準設定は34、40、46mm)
    ・Code 39、JAN/EAN-13、UPC-A/E、Codabar (NW-7)、ITF(Interleaved2of5)、Matrix2 of 5 のバーコードを印字
    ・感熱式
    ・RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)
    ・接続ケーブルは別途必要です
    ・JANコード:4981046603003
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーコードラベル・プリンターの型番62-3789-63のページです。 型番62-3789-63に関する仕様情報を記載しております。
    バーコードラベル・プリンターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコードラベル・プリンター
    AD-8126用プリンター用無塵紙
    分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付
    高精度電子天びん AJ-220JS
    音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)
    イオナイザー AD-1683
    メーカーアズワンアズワンエー・アンド・デイコクゴ三商三商
    通常価格147,0009,80099,543 -77,60066,000 -48,600
    通常出荷日8日目1日目16日目15日目12日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト