ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア 大型

    SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア 大型 62-3790-51
    通常単価(税別)
    49,000
    税込単価
    53,900
    通常出荷日:8日目

    【特長】・SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-Gシリーズ用ローラーコンベア・大型。【商品仕様...

    詳細を確認

    型番:

    62-3790-51
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3790-51の仕様・寸法情報

    種類
    ローラ
    ローラ 種類
    ストレート
    ローラ外径(mm)
    38
    ローラ幅(mm)
    345
    フレーム 種類
    ストレート
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3790-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,000
    ( 53,900 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-Gシリーズ用ローラーコンベア
    ・大型。
    【商品仕様】
    ・対象機種:SW-60KL/150KL/HV-200KVWP/HW-200KVWP/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV
    ・本体質量:7.5kg
    ・JANコード:4981046611909
    ・内容量:1個

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア 大型の型番62-3790-51のページです。 型番62-3790-51に関する仕様情報を記載しております。
    SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア 大型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア 大型
    HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア 中型
    ローラー型
    ローラーコンベヤ用支持脚
    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型/軽荷重用 ドライブタイプ SFXD型
    ローラー型 300W
    メーカーアズワンアズワン太陽工業トラスコ中山オークラ輸送機太陽工業
    通常価格49,00044,1008,365 -11,074 --9,741 -
    通常出荷日8日目26日目7日目7日目5日目〜7日目
    種類ローラローラ-関連部品ローラ-
    ローラ 種類ストレートストレート--ストレート-
    ローラ外径(mm)3838--42.7-
    ローラ幅(mm)345295----
    フレーム 種類ストレートストレート--フレキシブル-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト