17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CP/CP-FP用鉄製振れ止め機構内蔵取付金具 LCZAP0408 62-3149-89

CP/CP-FP用鉄製振れ止め機構内蔵取付金具 LCZAP0408

通常単価(税別)
127,400
税込単価
140,140
通常出荷日:15日目

【特長】・適合ロードセルCP/CP-FP用鉄製振れ止め機構内蔵取付金具【商品仕様】・外形寸法:(W)2...

詳細を確認

    型番:

    62-3149-89
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-3149-89
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,400
    ( 140,140 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・適合ロードセルCP/CP-FP用鉄製振れ止め機構内蔵取付金具
    【商品仕様】
    ・外形寸法:(W)213×(D)200×(H)315mm
    ・許容水平荷重:20kN(ただしX方向)
    ・適合ロードセル:CP-2/CP-3/CP-5、CP-2-FP/CP-3-FP/CP-5-FP
    ・JANコード:4981046616218
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CP/CP-FP用鉄製振れ止め機構内蔵取付金具 LCZAP0408の型番62-3149-89のページです。 型番62-3149-89に関する仕様情報を記載しております。
    CP/CP-FP用鉄製振れ止め機構内蔵取付金具 LCZAP0408のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CP/CP-FP用鉄製振れ止め機構内蔵取付金具 LCZAP0408
    LCM13用ステンレス製浮上がり防止機構付き振れ止め金具 LCZAP1415
    LCM13/LCM19用ステンレス製浮上がり防止機構付き振れ止め金具 LCZAP1414
    ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 62-3149-36
    校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
    高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイ新光電子
    通常価格127,400137,20058,80083,300121,553 -72,941 -
    通常出荷日15日目15日目15日目8日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト