ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AD4530JA インジケーター

AD4530JA インジケーター 62-3147-87
通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目

【特長】・センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータ。荷重、圧力、トル...

詳細を確認

型番:

62-3147-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-3147-87の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番入力感度ゼロ調整範囲ロードセル印加電圧最大ロードセル数温度係数非直線性JANコード内容量
62-3147-870.4μV/D以上-35mV~35mVDC5V350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±30ppm/℃Typ.0.01%ofF.S.±1dオプションはいずれか1点のみ装着可能49810466190591個

型番リスト

表示件数
型番
62-3147-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータ。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適
・実負荷によらないデジタルスパン校正が可能。ゼロ補正値はバックアップ可能。
・豊富な出力オプションを用意。
・上下限機能(コンパレータ)。ホールド機能。ラッチ機能。チャタリング防止機能。パワーオンゼロ機能。
【商品仕様】
・入力感度:0.4μV/D以上
・ゼロ調整範囲:-35mV~35mV
・ロードセル印加電圧:DC5V
・最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能
・温度係数:ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±30ppm/℃Typ.
・非直線性:0.01%ofF.S.±1dオプションはいずれか1点のみ装着可能
・JANコード:4981046619059
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AD4530JA インジケーターの型番62-3147-87のページです。 型番62-3147-87に関する仕様情報を記載しております。
AD4530JA インジケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD4530JA インジケーター
AD-4530/AD-4531B用入出力ユニット
AD4408A インジケーター
AD4402D インジケーター
AD4405AJA インジケーター
ポール取り付け金具 AD1612-14JA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイ
通常価格12,80012,00088,200127,40083,3008,000
通常出荷日1日目35日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト