17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

AD-4530/AD-4531B用入出力ユニット

AD-4530/AD-4531B用入出力ユニット 62-3147-85
通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力オプション...

詳細を確認

型番:

62-3147-85
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【商品仕様】
・AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力オプションはいずれか1点のみ装着可能
・JANコード:4981046619103
・内容量:1個

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-3147-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
35日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力オプションはいずれか1点のみ装着可能
・JANコード:4981046619103
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 電子天秤 秤量 122~3200g 画像

    アズワン

    電子天秤 秤量 122~3200g

    【特長】g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。RS-232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です。FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み事ができます。(専用ソフト付属)。FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事ができます。FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様(IP65/JI

  • 分銅 E-2級・F-1級 画像

    アズワン

    分銅 E-2級・F-1級

    【特長】高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

  • デジタルはかり 265×250×106 画像

    アズワン

    デジタルはかり 265×250×106

    【特長】1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AD-4530/AD-4531B用入出力ユニットの型番62-3147-85のページです。 型番62-3147-85に関する仕様情報を記載しております。
AD-4530/AD-4531B用入出力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD-4530/AD-4531B用入出力ユニット
AD4530JA インジケーター
AD-4410用アナログ出力(4~20mA) AD4410-07
AD-4532B用イーサネットインタフェース AD4532B-08JA
AD-4405A用入出力ユニット AD4405-08
ポール取り付け金具 AD1612-14JA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイ
通常価格12,00012,80023,75044,10020,0008,000
通常出荷日35日目1日目8日目8日目8日目8日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト