ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

AD-4410用アナログ出力(4~20mA) AD4410-07

AD-4410用アナログ出力(4~20mA) AD4410-07 62-3147-78
通常単価(税別)
23,750
税込単価
26,125
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・AD-4410用アナログ出力(4~20mA)・JANコード:4981046618816・...

詳細を確認

型番:

62-3147-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-3147-78の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

  • AD-4410用アナログ出力(4~20mA)

型番リスト

表示件数
型番
62-3147-78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,750
( 26,125 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・AD-4410用アナログ出力(4~20mA)
・JANコード:4981046618816
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AD-4410用アナログ出力(4~20mA) AD4410-07の型番62-3147-78のページです。 型番62-3147-78に関する仕様情報を記載しております。
AD-4410用アナログ出力(4~20mA) AD4410-07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD-4410用アナログ出力(4~20mA) AD4410-07
AD4410 ウェイングインジケーター
AD-4530/AD-4531B用入出力ユニット
AD-4405A用入出力ユニット AD4405-08
A&D 天秤用卓上風防 AD-1672
AD-8126用プリンター用無塵紙
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商アズワン
通常価格23,75090,16012,00020,000108,0009,800
通常出荷日8日目15日目35日目8日目19日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト