17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AD4410 ウェイングインジケーター 62-3147-75

AD4410 ウェイングインジケーター

通常単価(税別)
90,160
税込単価
99,176
通常出荷日:15日目

【特長】・振動に強いウェイングインジケータ。新開発ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載。・自動重量判...

詳細を確認

    型番:

    62-3147-75
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-3147-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,160
    ( 99,176 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・振動に強いウェイングインジケータ。新開発ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載。
    ・自動重量判別機、CFWなど、構造上振動源を含んでしまう計量器の性能向上を実現。
    ・振動がある場所での校正が可能。強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスデジタルフィルタ)。
    ・高速(100回/秒)・高精度。
    ・強力なノイズ対策を施した電気回路を実装。
    ・平均化ホールド機能。業界初、高次式を使用した非直線性補正。
    ・RS-232C標準装備。
    ・JISB7611-2:2009対応(レベルH)
    【商品仕様】
    ・入力感度:0.15μV/D以上
    ・ゼロ調整範囲:-35mV~35mV
    ・ロードセル印加電圧:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付
    ・最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能
    ・温度係数:ゼロ点±0.02μV/℃Typ.、±0.1μV/℃Max.、スパン±3ppm/℃Typ.、±15ppm/℃Max.
    ・非直線性:0.005%ofF.S.オプション装着時、20mAカレントループは使用できなくなります。
    ・JANコード:4981046618786
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AD4410 ウェイングインジケーターの型番62-3147-75のページです。 型番62-3147-75に関する仕様情報を記載しております。
    AD4410 ウェイングインジケーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AD4410 ウェイングインジケーター
    AD-4410用アナログ出力(4~20mA) AD4410-07
    AD-4405A用入出力ユニット AD4405-08
    AD-4530/AD-4531B用入出力ユニット
    卓上風防 AD-1672
    AD1672 卓上風防
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイアズワン
    通常価格90,16023,75020,00012,00085,906105,840
    通常出荷日15日目8日目8日目35日目2日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト