17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イエローランプ J28650 61-3594-13

イエローランプ J28650

通常単価(税別)
111,726
税込単価
122,899
通常出荷日:8日目

【特長】・ドラム缶を簡単に設置することができます。 ・黄色で視覚性がよく、安全です。 ・高密度のポリエ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3594-13
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3594-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    111,726
    ( 122,899 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶を簡単に設置することができます。
    ・黄色で視覚性がよく、安全です。
    ・高密度のポリエチレン製で、錆や腐食がなく、耐薬品性に優れています。
    【商品仕様】
    ・質量(kg):19
    ・JANコード:0697841132641
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イエローランプ J28650の型番61-3594-13のページです。 型番61-3594-13に関する仕様情報を記載しております。
    イエローランプ J28650のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イエローランプ J28650
    ジャストライト イエローランプ
    ドラムトレー
    急速オイルコック
    ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製
    鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式
    メーカーアズワンジャストライトOMORI旭金属工業ミヤサカJFEドラムサービス
    通常価格111,726133,47810,313 -1,383 -38,99617,857 -
    通常出荷日8日目5日目4日目1日目5日目11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト