17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具) 62-9222-10

オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレス作業台用キャスター・弾性があり回転時に静粛なゴム車【商品仕様】・スチール金具・ゴム...

詳細を確認

    型番:

    62-9222-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-9222-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-9222-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,200
    ( 14,520 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス作業台用キャスター
    ・弾性があり回転時に静粛なゴム車
    【商品仕様】
    ・スチール金具
    ・ゴム車輪
    ・φ100mm
    ・ストッパー付
    ・取付用スパナ(WPTS30)付属
    ・軸径:M20P2.5
    ・耐荷重:150㎏/台(※作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先)
    ・入数:4個入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)の型番62-9222-10のページです。 型番62-9222-10に関する仕様情報を記載しております。
    オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)
    ストッパー金具
    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ
    運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車
    牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130
    固定/自在金具キャスター
    メーカーアズワンカナツー石川製作所石川製作所イノアックエスコ
    通常価格13,2008,167 -9,769 -1,129 -9,699 -880 -
    通常出荷日8日目5日目〜4日目〜1日目〜9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト