17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグタフチャットグリーン 62-1614-11 62-1614-11

ピグタフチャットグリーン 62-1614-11

通常単価(税別)
25,757
税込単価
28,333
通常出荷日:15日目

【特長】・緑色のマットと「安全第一」のメッセージで、現場の安全意識を高めます。・耐摩耗性の表面スパンボ...

詳細を確認

    型番:

    62-1614-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-1614-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,757
    ( 28,333 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・緑色のマットと「安全第一」のメッセージで、現場の安全意識を高めます。
    ・耐摩耗性の表面スパンボンドが、往来の激しい場所にも対応可能!
    【商品仕様】
    ・色:
    ・表面:グリーン
    ・裏面:グレー
    ・素材ポリプロピレン100%
    ・サイズ:約61×20m×3mm
    ・吸収量:約45L/袋
    ・JANコード:0036226025268
    ・内容量:1巻

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピグタフチャットグリーン 62-1614-11の型番62-1614-11のページです。 型番62-1614-11に関する仕様情報を記載しております。
    ピグタフチャットグリーン 62-1614-11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピグタフチャットグリーン 62-1614-11
    ピグタフチャットグリーン MAT653AMP
    泥落しマット(緑)
    ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ
    泥落しマット(粗泥落し)
    土砂落としマット
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションエスコアズワンエスコエスコ
    通常価格25,75728,6009,370 -55,390 -29,600 -17,180
    通常出荷日15日目4日目1日目7日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト