ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    オイル吸着マット 500×500×3.5t

    オイル吸着マット 500×500×3.5t 1-6242-12
    通常単価(税別)
    21,091
    税込単価
    23,200
    通常出荷日:1日目

    【特長】・水を吸わずに多量の油を素早く吸収します。・油を吸い取った後も強度を保ちます。・焼却時に素材か...

    詳細を確認

    型番:

    1-6242-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-6242-12の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-6242-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,091
    ( 23,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水を吸わずに多量の油を素早く吸収します。
    ・油を吸い取った後も強度を保ちます。
    ・焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。
    【商品仕様】
    ・型番:60916
    ・形状:シート
    ・サイズ(mm):500×500×3.5t
    ・入数:1箱(20枚/袋×5袋入)
    ・材質:再生PET(ポリエチレンテレフタレート)
    ・吸油量の目安(機械油):60916/約1200g/枚
    ・JANコード:4901750609160

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オイル吸着マット 500×500×3.5tの型番1-6242-12のページです。 型番1-6242-12に関する仕様情報を記載しております。
    オイル吸着マット 500×500×3.5tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイル吸着マット 500×500×3.5t
    オイルドライパッド 500×500mm
    オイル吸着マット
    橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500
    油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻
    オイル吸着マット(油専用)
    メーカーアズワントラスコ中山関西工具製作所橋本クロス東京メディカルエスコ
    通常価格21,09132,28214,40024,8313,19218,800
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト