17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】 61-3510-11

滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】

通常単価(税別)
19,813
税込単価
21,794
通常出荷日:10日目

【特長】・ガンマ線滅菌済(25kGy)の多重包装品です。【商品仕様】・規格:155×325mm・入数:...

詳細を確認

    型番:

    61-3510-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3510-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3510-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,813
    ( 21,794 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガンマ線滅菌済(25kGy)の多重包装品です。
    【商品仕様】
    ・規格:155×325mm
    ・入数:1ケース(10枚×2袋/包×4包)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】の型番61-3510-11のページです。 型番61-3510-11に関する仕様情報を記載しております。
    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】
    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)
    ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
    ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
    キムテクピュアW4 CL4(100枚×5袋)ケース 63111
    橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚
    メーカーアズワン小津産業小津産業小津産業ケニス橋本クロス
    通常価格19,81320,62832,60831,31639,14012,105
    通常出荷日10日目10日目8日目8日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト