17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋 61-3510-18

アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

通常単価(税別)
24,379
税込単価
26,817
通常出荷日:8日目

【特長】・独特のメッシュ構造で、拭き取り性・吸水性に優れてます。・旭化成せんいのベンリーゼ使用。【商品...

詳細を確認

    型番:

    61-3510-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3510-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3510-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,379
    ( 26,817 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独特のメッシュ構造で、拭き取り性・吸水性に優れてます。
    ・旭化成せんいのベンリーゼ使用。
    【商品仕様】
    ・材質:ベンリーゼ
    ・規格:280×300mm 4折り
    ・入数:1ケース(200枚/袋×10袋)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋の型番61-3510-18のページです。 型番61-3510-18に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
    小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
    リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋
    クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)
    ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)
    (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)
    メーカーアズワン小津産業小津産業アズワンスリーボンドアズワン
    通常価格24,37924,37929,0928,07013,052 -690
    通常出荷日8日目8日目7日目1日目6日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト