ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック 62-2699-40
通常単価(税別)
8,7087,916
税込単価
9,5798,708
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・再生紙で環境に配慮したハンドタオルです。【商品仕様】・サイズ(縦幅):220mm・サイズ(横...

詳細を確認

型番:

62-2699-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-2699-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
種類
ドライ
シートサイズ(mm)
220×170
材質
再生紙
内容量
200枚×42パック

商品情報

【商品仕様】
型番:62-2699-40
・サイズ(縦幅):220mm
・サイズ(横幅):170mm
・材質:再生紙
・ケース入数:42パック(1パック200枚入)
・色:ブラウン
・JANコード:4901750371814

型番リスト

表示件数
型番
62-2699-40

内容量

最小発注数量
200枚×42パック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7087,916
( 8,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生紙で環境に配慮したハンドタオルです。
【商品仕様】
・サイズ(縦幅):220mm
・サイズ(横幅):170mm
・材質:再生紙
・ケース入数:42パック(1パック200枚入)
・色:ブラウン
・JANコード:4901750371814

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パックの型番62-2699-40のページです。 型番62-2699-40に関する仕様情報を記載しております。
コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
キムワイプ・ハンドタオル200
JKワイパー 150-S/100-S
プロワイプ・ソフトマイクロワイパー S220/SS250/L150
キムワイプ 電子部品・精密機器用
ペーパータオル(小判)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,70821,00110,800 -13,292 -7,560 -22,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
種類ドライドライドライドライドライドライ
シートサイズ(mm)220×170230×218(2枚重ね)----
材質再生紙パルプ100%-パルプパルプ100%再生紙100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト