17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易タイプミラー KP-30 61-3439-84

簡易タイプミラー KP-30

通常単価(税別)
15,32113,036
税込単価
16,85314,340
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・安全確認に!・軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。【商品...

詳細を確認

    型番:

    61-3439-84
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3439-84の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3439-84
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,32113,036
    ( 14,340 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全確認に!
    ・軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。
    【商品仕様】
    ・材質:アクリル(フードなし)
    ・サイズ:径 310mm
    ・対応ポール取付可能径27~60mmφ
    ・使い易さで、広がる用途。
    ・クリップタイプミラー(屋内専用)
    ・型番:KP-30
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    簡易タイプミラー KP-30の型番61-3439-84のページです。 型番61-3439-84に関する仕様情報を記載しております。
    簡易タイプミラー KP-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易タイプミラー KP-30
    簡易タイプミラー 壁角45
    ミラーサポート用品 KP-60
    小型カーブミラー 丸S30
    簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角
    小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー
    メーカーアズワンアズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワン
    通常価格15,32124,3175,80118,8217,900 -28,310
    通常出荷日8日目8日目1日目4日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト