ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXB

捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXB 61-6727-52
通常単価(税別)
36,800
税込単価
40,480
通常出荷日:8日目

【特長】・薬品による害が全くない上に、いやなにおいや煙も出さず、電撃殺虫器のバチバチ音も、飛び散りもな...

詳細を確認

型番:

61-6727-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6727-52の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-6727-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,800
( 40,480 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品による害が全くない上に、いやなにおいや煙も出さず、電撃殺虫器のバチバチ音も、飛び散りもない、静かで清潔な捕虫器です。
・虫の好む365nm(ナノメータ)の光線で虫を誘引し、新開発のムシポン捕虫紙でバッチリ捕えます。
・誘虫ランプ:FL20SBL 1灯(20W)
・電源コード2m
・電源スイッチ:引きひも付
・有効面積:約30~50m2
・補虫紙:2個使用
・片面誘引型(片面を全部目隠ししたもの)
・片面は誘引灯の光が外に漏れないで、窓際等に余計な虫を誘引しません。
【商品仕様】
・外寸1:690×75×H230
・重量:2.7kg
・材質1:18-0(SUS430)
・電源:単相100V 50Hz/60Hz
・付属品1:ムシポン捕虫紙S-20 5枚入
・付属品2:吊り下げ用ヒートン 2本
・付属品3:吊り下げ用クサリ50cm 2本
・JANコード:4562133580065
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXBの型番61-6727-52のページです。 型番61-6727-52に関する仕様情報を記載しております。
捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXB
捕虫器ムシポン MP-600
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)
捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)
捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
メーカーアズワン朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格36,80013,79824,153 -19,266 -25,511 -27,198 -
通常出荷日8日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト