17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型 熱中症指数・温湿度計

通常単価(税別)
6,036
税込単価
6,640
通常出荷日:1日目

【特長】・熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。・熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動たり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

型番:

62-6085-45
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-6085-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-6085-45
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,036
( 6,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
・熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能。
・熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能。
・携帯、現場測定に適したスピーディな応答性。(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)
・ブザー音でアラームを通知
・最高値、最低値をメモリー可能。
・スラップ付きで携帯に便利。
・便利な表示ホールド機能付き。
・オートパワーオフ機能付き。(解除可能)
・屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に。
・乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために。露点:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に。
【商品仕様】
・表示項目:熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)
・測定項目:温度(TA)、相対湿度(RH)
・温度(TA)
・測定範囲:0.0~50.0℃
・測定精度:±1.0℃
・表示範囲:-10.0~60.0℃(表示分解能:0.1℃)
・相対湿度(RH):
・測定範囲:20~90%RH
・表示範囲:5~99%RH(表示分解能:1%RH)
・WBGT(熱中症指数)表示範囲:0.0~60.0℃(表示分解能:0.1℃)
・乾燥指数(絶対湿度VH)表示範囲:1.0~99.9g/m3(表示分解能:0.1g/m3)
・電源・電池寿命:CR2032形リチウム電池1個・約300時間(周囲温度25℃、アラーム動作なし)
・外形寸法:37(W)×174(H)×22(D)mm
・質量:約65g(電池含む)
・付属品:取扱説明書、モニタ用電池、ストラップ
・JANコード:4981046136907
・内容量:1個

ご注意

  • ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動たり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型 熱中症指数・温湿度計の型番62-6085-45のページです。 型番62-6085-45に関する仕様情報を記載しております。
携帯型 熱中症指数・温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯型 熱中症指数・温湿度計
携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A
温湿度計 熱中症注意 丸型
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)
熱中症指数モニター AD-5695A
メーカーアズワンエー・アンド・デイシンワ測定エー・アンド・デイマザーツールエー・アンド・デイ
通常価格6,0365,158 -2,912 -3,387 -4,41823,829 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目3日目〜
商品タイプ熱中症指数モニター温湿度計温湿度計熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト