17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250 62-3147-20

AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250

通常単価(税別)
1,857
税込単価
2,043
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤレス温湿度計AD-5663用ACアダプター【商品仕様】・測定範囲:温度-20℃~+50...

詳細を確認

型番:

62-3147-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-3147-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3147-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレス温湿度計AD-5663用ACアダプター
【商品仕様】
・測定範囲:温度-20℃~+50℃、湿度25%~95%RH
・無線設備の種別:特定省電力機器
・外部センサー設置距離:約100m(見通し距離)、ただし外部センサーを0℃以下で使用する場合や障害物がある場合電波の伝播距離が短くなります。
・電源:単4形乾電池3本電池寿命:約1年(アルカリ電池使用)
・寸法:77×110×30mm
・質量:約155g(電池含む)温度
・センサー部寸法:φ3.5mm×L150mm
・センサーケーブル長:約1.5m
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)
・JANコード:4981046490702
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250の型番62-3147-20のページです。 型番62-3147-20に関する仕様情報を記載しております。
AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250
無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R
気体用温度センサーEA770TB-45~EA770TB-47
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
温度データロガー AD-5325SET・AD-5325
温度データロガー AD-5324SET・AD-5324
メーカーアズワン東京硝子器械エスコエスコエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格1,85726,96113,000 -19,1597,823 -8,080 -
通常出荷日1日目5日目18日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)熱感知センサー温度計(外部センサータイプ)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト