ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
【特長】・ドライバーを常に垂直にしたまま、基本操作で正確なねじ締めができます。...
詳細情報を確認する型番
| 型番 | VMS-40 | VMS-50 | VMS-50VZ |
|---|---|---|---|
| 支柱の高さ(mm) | 515 | 615 | 615 |
| 重量(kg) | 2.5 | 2.65 | 2.65 |
| 型番 | VMS-40 | VMS-50 | VMS-50VZ | ドライバーホルダー型番 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLシリーズ | BL-2000、BL-3000、BL-5000 | - | - | ||
| CLシリーズ | CL-2000、CL-3000、CL-4000、 CL-6000、CL-6500、CL-7000 | - | VMS40-0180 | (標準添付) | |
| SSシリーズ | SS-2000、SS-3000、SS-4000、 SS-6500、SS-7000 | ||||
| αシリーズ | α-4500、α-5000、α-6500 | ||||
| VZシリーズ | - | 全機種(VZ-1510系を除く) | VMS-0900-VZ180 | ||
| PGシリーズ | - | PG-3000 | VMS-0900-PG3 | (別売り品) | |
| PG-5000 | VMS-3910-PG5(スペーサー付き) | ||||
| PG-7000 | VMS-0900-PG7 | ||||
| BLG-BC2 | BLG-4000BC2 | - | VMS-0900-BLG | ||
| BLG-5000BC2※2(専用ケーブル装着) | VMS-0900-BLG5BC2 | ||||
| BLG-5000BC2 | VMS-0900-BLG | ||||
| BLG-BC1 | BLG-4000BC1、BLG-5000BC1 | VMS-0900-BLG | |||
| BLG-ZERO1 | BLG-4000ZERO1、BLG-5000ZERO1 | VMS-0900-BLG | |||
| BLGシリーズ | BLG-4000、BLG-5000 | VMS-0900-BLG | |||
| BLシリーズ | BL-7000 | VMS-0900-BL7 | |||
| VBシリーズ | - | VB-1510、VB-1510PS | VMS-0910-PG5 | ||
| VB-1820、VB-3012 | VMS-0900-PG7 | ||||
| VB-1820PS、VB-3012PS | VMS-0900-VB18PS | ||||
| VZシリーズ | VZ-1510、VZ-1510PS | - | VMS50-0910 | ||
| 添付品 | ポール1本、アームストッパー1ヶ、アームセット1台、ポールホルダー1台、ベース台1台、取り付けリング1ヶ(CL-2000用)※1、六角レンチ※1 | ||||
※1:VMS-50VZには添付していません。
※2:BLG-5000BC2の設置について
ドライバーに専用ケーブルを装着する場合と、装着しない場合では、ホルダーの型番が異なります。ご注意ください。
BLG-4000BC2は専用ケーブルを装着しない場合のみ使用が可能ですのでご注意ください。

■ドライバースタンド構成部品


【特長】
・ドライバーを常に垂直にしたまま、基本操作で正確なねじ締めができます。
※機種により、ドライバー取り付けホルダーはオプション(別売品)となります。


Panasonic
14.4V5.0Ah電池 充電器セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):506円~

Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
4通常価格(税別):15,310円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

キリウス
ねじ皿 KB-1/KB-2/KB-3
5通常価格(税別):2,600円

KAKURI(角利産業)
金切鋸刃
5通常価格(税別):294円~

マキタ
10.8Vリチウムイオンバッテリ
5通常価格(税別):6,343円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~