17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン(TM)タイベック(R)製 PCフード 6681 (10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
6,432
税込単価
7,075
通常出荷日:1日目

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(r)を使用したフードです。・商品の主...

詳細を確認

    ご注意

    • 単品での使用はできません。フードの外から空気を取り入れるタイプの電動ファン付き呼吸用護具もしくは送気マスクと併用してください。

    型番:

    8-6641-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    8-6641-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-6641-01
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,432
    ( 7,075 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(r)を使用したフードです。
    ・商品の主な使用用途:汚れ作業
    ・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
    【商品仕様】
    ・高密度ポリエチレン
    ・商品の仕様:面体付(ポリエステルフィルム)/ヒモ付
    ・色:白
    ・使いきり
    ・入数:1パック(10枚入)
    ・コード番号:A216681-0010
    ・※デュポン(TM)・タイベック(R)は米国デュポン社の商標または登録商標です。
    ・JANコード:4939399500944

    ご注意

    • 単品での使用はできません。フードの外から空気を取り入れるタイプの電動ファン付き呼吸用護具もしくは送気マスクと併用してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デュポン(TM)タイベック(R)製 PCフード 6681 (10枚入)の型番8-6641-01のページです。 型番8-6641-01に関する仕様情報を記載しております。
    デュポン(TM)タイベック(R)製 PCフード 6681 (10枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デュポン(TM)タイベック(R)製 PCフード 6681 (10枚入)
    デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服
    デュポン タイベック製 3580 ズボン
    デュポン タイベック製 3480 ズボン
    デュポン タイベック製 3581 ズボン
    タイベック製 作業服
    メーカーアズワンアズワンアゼアスアゼアスアゼアストラスコ中山
    通常価格6,4321,506 -996 -911 -988 -1,474 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト