17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね LX-54 62-6247-84

保護めがね LX-54

通常単価(税別)
3,820
税込単価
4,202
通常出荷日:10日目

【特長】・スペクタクル型の中で最も強力な防曇性能・UV400カット・広視野 サイドまである一体型レンズ...

詳細を確認

    ご注意

    • 62-6247-84の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    型番:

    62-6247-84
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-6247-84の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-6247-84
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,820
    ( 4,202 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スペクタクル型の中で最も強力な防曇性能
    ・UV400カット
    ・広視野 サイドまである一体型レンズ
    ・ヒンジは3段階調節可能
    ・フレキシブルなテンプルで快適な装着感
    ・コンパクトに折りたたんで収納可能
    【商品仕様】
    ・質量:約44g
    ・材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/PC(ポリカーボネート)・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鼻当て/PC(ポリカーボネート) レンズと一体
    ・JANコード:4959382073453
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 62-6247-84の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護めがね LX-54の型番62-6247-84のページです。 型番62-6247-84に関する仕様情報を記載しております。
    保護めがね LX-54のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護めがね LX-54
    シゲマツ 保護メガネLX-54
    保護めがね LX-55
    保護めがね LX-21
    保護めがね LX-53
    保護めがね LX-52
    メーカーアズワン重松製作所アズワンアズワンアズワン重松製作所
    通常価格3,8202,7723,2703,3202,4602,889
    通常出荷日10日目4日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト